Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M5 5x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Codice articolo Essentra :

20759797

Codice articolo precedente:

20759797

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,55 €
50 - 99 8,44 €
100 - 199 7,91 €
200 + 7,39 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,55 €

1 x 10,55 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x20
Verso del filetto Right Hand
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 30.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
l5 12.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci