Menu Ricerca

Sigilli per contatori

Disponibile

I sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile, compresi i contatori dell'acqua e dell'elettricità. Il filo viene inserito attraverso piccole aperture e tirato per fissarlo in posizione. La gamma include: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock e TwistLock.I sigilli per contatori sono progettati appositamente per rilevare eventuali manomissioni o effrazioni su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo a filo sottile.Il filo metallico sottile può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili.Ideale per contatori di acqua ed elettricità, giunzioni e altre cassette di sicurezza. Materiale: PC, ABS, Policarbonato, Acciaio Colore: Blu, Giallo, Rosso, Arancione, Verde, Bianco, Naturale Codice Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Meccanismo di bloccaggio Materiale corpo Tipo Acquista
0,0371 € - 0,0371 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Corpo in resina ABS
ABS
MeterLock
0,0371 € - 0,0371 € 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Arancione
Corpo in resina ABS
ABS
MeterLock
0,035 € - 0,035 € Richiedi il lead time qui
Blu
Corpo in resina ABS
ABS
MeterLock
0,035 € - 0,035 € Richiedi il lead time qui
Verde
Corpo in resina ABS
ABS
MeterLock
0,0178 € - 0,0198 € Richiedi il lead time qui
Giallo
Corpo in resina ABS
ABS
MeterLock
0,0582 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,16 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
Verde
Inserto in polistirene ad elevata resistenza agli impatti con 3 serie di frecce
PC
AnchorLock
0,16 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
Arancione
Inserto in polistirene ad elevata resistenza agli impatti con 3 serie di frecce
PC
AnchorLock
0,0582 € - 0,1091 € 5997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2053 € - 0,2563 € Richiedi il lead time qui
Giallo
Inserto in policarbonato con 2 serie di frecce
PC
ClickLock
0,0582 € - 0,1091 € 10627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
32,0944 € - 35,6605 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Pinze sigillanti
Acciaio
CrimpLock
0,0582 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
Giallo
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2053 € - 0,2563 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
Inserto in policarbonato con 2 serie di frecce
PC
ClickLock
0,4404 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Impugnatura girevole unidirezionale
PC
TwistLock
0,0582 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
Arancione
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2053 € - 0,2563 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Inserto in policarbonato con 2 serie di frecce
PC
ClickLock
0,4404 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
Giallo
Impugnatura girevole unidirezionale
PC
TwistLock
0,0582 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
Blu
Corpo in resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,4404 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
Blu
Impugnatura girevole unidirezionale
PC
TwistLock
  • di 2
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Rosso

20086794

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Arancione

20086787

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Blu

20086763

Fascia di prezzo
0,035 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Verde

20086770

Fascia di prezzo
0,035 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Giallo

20086756

Fascia di prezzo
0,0198 € - 0,0178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Bianco

20083281

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Verde

20082727

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Arancione

20082734

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Verde

20083250

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
5997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonato Giallo

20083236

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiale corpo
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Rosso

20083274

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
10627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Acciaio Naturale

10650165

Fascia di prezzo
35,6605 € - 32,0944 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Giallo

20122270

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonato Verde

20122263

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiale corpo
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Rosso

20123055

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,4404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Arancione

20122294

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonato Rosso

20122256

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiale corpo
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Giallo

20123062

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,4404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blu

20122287

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Blu

20123079

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,4404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm