Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20086770
1228369
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25000 + | 0,035 € |
| WD | 2.0 mm |
|---|---|
| WD | 0.079 in |
| L | 0.079 in |
| L | 2.0 mm |
| A | 0.394 in |
| A | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| T | 0.197 in |
| T | 5.0 mm |
| Materiale corpo | ABS |
| Colore | Verde |
| Meccanismo di bloccaggio | Corpo in resina ABS |
| Rimovibilità | È necessario un utensile da taglio |
| Tipo | MeterLock |
| Codice doganale | 3926909790 |