Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20122294
1222227
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1091 € |
| 5000 - 9999 | 0,0873 € |
| 10000 - 24999 | 0,0726 € |
| 25000 + | 0,0582 € |
| WD | 0.067 in |
|---|---|
| WD | 1.7 mm |
| L | 260.0 m |
| L | 853.018 ft |
| A | 21.0 mm |
| A | 0.827 in |
| B | 0.551 in |
| B | 14.0 mm |
| T | 5.0 mm |
| T | 0.197 in |
| Materiale corpo | ABS Resin |
| Colore | Arancione |
| Meccanismo di bloccaggio | Corpo in resina ABS |
| Rimovibilità | È necessario un utensile da taglio |
| Tipo | CrimpLock |
| Codice doganale | 3926909790 |