Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

In produzione

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Corsa max d3 l1 Acquista
79,786 € - 106,3848 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
92,5165 € - 123,3588 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
978,6085 € - 1.304,8045 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
1.599,3178 € - 2.132,4203 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
100,2553 € - 133,6703 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
62,074 € - 82,7585 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
59,5115 € - 79,3453 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
62,074 € - 82,7585 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
162,6265 € - 216,8388 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
55,022 € - 73,3593 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
127,7868 € - 170,3858 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
82,1025 € - 109,47 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
117,7623 € - 157,0198 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
59,204 € - 78,9353 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
1.447,71 € - 1.930,28 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
95,1713 € - 126,895 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
138,457 € - 184,6025 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
83,107 € - 110,8025 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
74,4765 € - 99,302 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
82,1025 € - 109,47 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
  • di 4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 80.0 M5 11.0 Acciaio

20159344

Fascia di prezzo
106,3848 € - 79,786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    80.0
  • Corsa max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 120.0 M5 11.0 Acciaio

20159313

Fascia di prezzo
123,3588 € - 92,5165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    120.0
  • Corsa max
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M8 22.0 Acciaio

20159320

Fascia di prezzo
1.304,8045 € - 978,6085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M10 28.0 Acciaio

20159290

Fascia di prezzo
2.132,4203 € - 1.599,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 70.0 M2 4.0 Acciaio

20161941

Fascia di prezzo
133,6703 € - 100,2553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    70.0
  • Corsa max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 45.0 M3 6.0 Acciaio

20161972

Fascia di prezzo
82,7585 € - 62,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • Corsa max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 20.0 M2 4.0 Acciaio

20161897

Fascia di prezzo
79,3453 € - 59,5115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • Corsa max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M2 4.0 Acciaio

20161903

Fascia di prezzo
82,7585 € - 62,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • Corsa max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 150.0 M3 6.0 Acciaio

20162047

Fascia di prezzo
216,8388 € - 162,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    150.0
  • Corsa max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 75.0 M4 8.0 Acciaio

20162078

Fascia di prezzo
73,3593 € - 55,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    75.0
  • Corsa max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M4 8.0 Acciaio

20162122

Fascia di prezzo
170,3858 € - 127,7868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    200.0
  • Corsa max
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 50.0 M2 4.0 Acciaio

20161927

Fascia di prezzo
109,47 € - 82,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • Corsa max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 80.0 M2 4.0 Acciaio

20161958

Fascia di prezzo
157,0198 € - 117,7623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    80.0
  • Corsa max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M3 6.0 Acciaio

20161965

Fascia di prezzo
78,9353 € - 59,204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • Corsa max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1100.0 M8 22.0 Acciaio

20159337

Fascia di prezzo
1.930,28 € - 1.447,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1100.0
  • Corsa max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M2 4.0 Acciaio

20161934

Fascia di prezzo
126,895 € - 95,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 135.0 M3 6.0 Acciaio

20162030

Fascia di prezzo
184,6025 € - 138,457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    135.0
  • Corsa max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 125.0 M4 8.0 Acciaio

20162092

Fascia di prezzo
110,8025 € - 83,107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    125.0
  • Corsa max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 40.0 M2 4.0 Acciaio

20161910

Fascia di prezzo
99,302 € - 74,4765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • Corsa max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 75.0 M3 6.0 Acciaio

20161996

Fascia di prezzo
109,47 € - 82,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    75.0
  • Corsa max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4