Menu Ricerca

Set di viti per rilegatura

Disponibile

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Lunghezza filettatura componente femmina Acquista
0,0801 € - 0,1269 € 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1367 € - 0,1768 € 17796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1064 € - 0,1671 € 13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,065 € - 0,1026 € 24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,2293 € - 0,3191 € 5937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
48.0 mm
0,0572 € - 0,0907 € 15702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Bianco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,07 € - 0,1106 € 6145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,065 € - 0,1026 € 19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon
10.0 mm
0,0572 € - 0,0907 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
39.0 mm
0,0204 € - 0,0204 € 12451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon
30.0 mm
0,2653 € - 0,6848 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,1962 € - 0,4962 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,2528 € - 0,6528 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,2528 € - 0,6528 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,2266 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,1962 € - 0,4962 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,2003 € - 0,4526 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1741 € - 0,4439 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
  • di 4
Vite maschio di fissaggio 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
17796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
Vite maschio di fissaggio 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
5937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065563

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
15702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
6145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Fascia di prezzo
0,0204 € - 0,0204 €

Livelli di giacenza
12451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Fascia di prezzo
0,6848 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    90.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179505

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179512

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Fascia di prezzo
0,4526 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    12.0 mm