Menu Ricerca

Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Questa vite a spacco per rilegatura in nylon bianco è da utilizzare insieme ad un'altra parte che ne garantisce la chiusura (da ordinare separatamente). Le viti per rilegatura sono pensate per unire più fogli avvitandosi a una chiusura, manualmente o tramite cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10065563

Codice articolo precedente:

082041011301

25702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,0907 €
500 - 999 0,0798 €
1000 + 0,0572 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

22,68 €

250 x 0,0907 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Bianco
Diametro testa 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Testa tonda
Tipo vite Vite per rilegatura - maschio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci