Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1741 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,4642 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,4962 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,6093 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,4816 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,4729 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1768 € | 20296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1269 € | 24243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,1026 € | 19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1064 € - 0,1671 € | 13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,2349 € | 10468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1269 € | 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,2349 € | 32050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2625 € | 8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2293 € - 0,3191 € | 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1106 € | 11579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1644 € | 9497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1768 € | 20500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2155 € - 0,2998 € | 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare