Menu Ricerca

Vite maschio di fissaggio 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Questa vite a spacco per rilegatura in nylon bianco è da utilizzare insieme ad un'altra parte che ne garantisce la chiusura (da ordinare separatamente). Le viti per rilegatura sono pensate per unire più fogli avvitandosi a una chiusura, manualmente o tramite cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10065747

Codice articolo precedente:

082062559901

10468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2349 €
1000 + 0,1796 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

117,45 €

500 x 0,2349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Nero
Diametro testa 16.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Testa tonda
Tipo vite Vite per rilegatura - maschio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci