10179444
0191090901VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filettatura componente femmina | 25.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza filettatura componente femmina | 0.984 in |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Colore | Nero |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Tipo vite | Set di viti per rilegatura |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene ad alta densità |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare