Menu Ricerca

Set di viti per rilegatura

Disponibile

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Lunghezza filettatura componente femmina Acquista
0,065 € - 0,1026 € 19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon
10.0 mm
0,0801 € - 0,1269 € 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1064 € - 0,1671 € 13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1575 € - 0,2058 € 12540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1879 € - 0,2418 € 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0572 € - 0,0907 € 11748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
39.0 mm
0,07 € - 0,1106 € 11579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon
15.0 mm
0,1035 € - 0,1644 € 9497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon
25.0 mm
0,1367 € - 0,1768 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1796 € - 0,2349 € 32050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon 6/6
25.0 mm
0,065 € - 0,1026 € 24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,1796 € - 0,2349 € 10468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1363 € - 0,1893 € 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Bianco
Nylon
40.0 mm
0,0801 € - 0,1269 € 24243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1367 € - 0,1768 € 20296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2003 € - 0,2625 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,2003 € - 0,2625 € 8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon
36.0 mm
0,2293 € - 0,3191 € 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon 6/6
48.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
Nylon 6/6
39.0 mm
  • di 4
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
12540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
11748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
11579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
9497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
32050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
Vite maschio di fissaggio 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
10468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
24243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
20296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    28.0 mm
  • Lunghezza filetto
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Diametro testa
    16.0 mm
Vite maschio di fissaggio 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Vite maschio di fissaggio 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Vite maschio di fissaggio 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2