Menu Ricerca

Vite maschio di fissaggio 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

Questa vite a spacco per rilegatura in nylon bianco è da utilizzare insieme ad un'altra parte che ne garantisce la chiusura (da ordinare separatamente). Le viti per rilegatura sono pensate per unire più fogli avvitandosi a una chiusura, manualmente o tramite cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10065785

Codice articolo precedente:

082063659901

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2003 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

131,25 €

500 x 0,2625 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filettatura componente femmina 28.0 mm
Lunghezza filetto 36.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Nero
Diametro testa 16.0 mm
Filettatura standard Filettatura Metrica
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Testa tonda
Tipo vite Vite per rilegatura - maschio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci