Serrature a compressione, con indicatori, utilizzano un meccanismo di compressione per garantire una tenuta stretta. Questo aiuta a ridurre le vibrazioni, limitare l'accesso non autorizzato e garantire una protezione ambientale contro polvere, umidità, acqua e contaminanti.
L'indicatore integrato mostra se la serratura è aperta o chiusa, aumentando la sicurezza e l'efficienza operativa. Presenta una funzione di compressione di 6 mm.
Tipicamente utilizzate in applicazioni industriali e automobilistiche come pannelli elettrici, armadietti di telecomunicazione e sistemi HVAC. Codice Serie: SR2040, SR2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza camma | Altezza alloggiamento | Materiale chiusura | Altezza testa | Diametro testa | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare