Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767792
20767792
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Senza finitura |
---|---|
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
Tipo di acciaio inox | AISI304 |
Lunghezza camma | 1.929 in |
Lunghezza camma | 49.0 mm |
Lunghezza serraggio | 1.85 in |
Lunghezza serraggio | 47.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.575 in |
Altezza alloggiamento | 40.0 mm |
Altezza testa | 5.0 mm |
Altezza testa | 0.197 in |
Diametro testa | 1.181 in |
Diametro testa | 30.0 mm |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare