Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767907
20767907
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Senza finitura |
|---|---|
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Orientamento montaggio | Destrorsa |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Tipo di acciaio inox | AISI304 |
| Lunghezza camma | 1.26 in |
| Lunghezza camma | 32.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 66.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 2.598 in |
| Altezza alloggiamento | 40.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.575 in |
| Altezza testa | 5.0 mm |
| Altezza testa | 0.197 in |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |