Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
1,7275 € - 2,6873 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
24.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
2,0159 € - 2,9548 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
1,9743 € - 3,0712 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
8.5 mm
4,3297 € - 8,1807 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
14.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
8.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
14.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
18.5 mm
2,0159 € - 2,9548 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
22.5 mm
2,6459 € - 4,1159 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 7,0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
18.5 mm
3,5266 € - 4,9372 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0563 € - 1,6431 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
33,6785 € - 33,6785 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Opaco
Chiave ferroviaria
18.0 mm
1,9743 € - 3,0712 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
  • di 13
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 24.5 mm PA

20078164

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 28.5 mm Lega di zinco

20078218

Fascia di prezzo
2,8458 € - 1,8294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 28.5 mm Lega di zinco

20078232

Fascia di prezzo
2,9548 € - 2,0159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Lega di zinco

20077792

Fascia di prezzo
3,0712 € - 1,9743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20077891

Fascia di prezzo
2,8458 € - 1,8294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 8.5 mm PA

20077983

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm PA

20077822

Fascia di prezzo
8,1807 € - 4,3297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 26.5 mm PA

20077921

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 14.5 mm Lega di zinco

20078010

Fascia di prezzo
2,8458 € - 1,8294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 8.5 mm Lega di zinco

20078256

Fascia di prezzo
2,8458 € - 1,8294 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 14.5 mm PA

20078041

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20078065

Fascia di prezzo
2,6873 € - 1,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 22.5 mm Lega di zinco

20078119

Fascia di prezzo
2,9548 € - 2,0159 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20125516

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a chiave 18.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco

20125585


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072704

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Serratura a quarto di giro

20056209

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20126339

Fascia di prezzo
1,6431 € - 1,0563 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a chiave Chiave ferroviaria 18.0 mm Acciaio inossidabile

20126483

Fascia di prezzo
33,6785 € - 33,6785 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Opaco
  • Intervallo di serraggio
    18.0 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm Lega di zinco

20126322

Fascia di prezzo
3,0712 € - 1,9743 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm