Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1074 € - 12,3416 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 11,1074 € - 12,3416 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave con scanalatura
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8294 € - 2,8458 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,0159 € - 2,9548 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,8294 € - 2,8458 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,7618 € - 2,5855 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,1074 € - 12,3416 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave con scanalatura
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 11,1074 € - 12,3416 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave con scanalatura
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare