Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 8.5 mm PA

Codice articolo Essentra :

20078287

Codice articolo precedente:

660220203860E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,6873 €
50 - 249 1,9195 €
250 + 1,7275 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

2,69 €

1 x 2,6873 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale PA
Finitura Rivestito in plastica
Intervallo di serraggio 8.5 mm
Comprende Non include
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave triangolare di 8,0 mm
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci