Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Chiave con scanalatura 7.5 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

20051921

Codice articolo precedente:

066404222E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 12,3416 €
500 + 11,1074 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1.234,16 €

100 x 12,3416 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Grezzo
Intervallo di serraggio 7.5 mm
Comprende Non include
Forma foro di montaggio 16,2 x 14,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci