Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
7,4754 € - 14,7988 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
7,4754 € - 14,7988 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
6,6244 € - 6,6244 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
8,5887 € - 16,0669 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 8,0 mm
8.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,7352 € - 1,928 € Richiedi il lead time qui
1,6695 € - 1,855 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,6854 € - 2,6217 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Poliammide
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,4406 € - 4,8168 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
1,9261 € - 2,9962 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
8.5 mm
2,5813 € - 4,0153 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
20.0 mm
2,0925 € - 3,255 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
18.5 mm
2,0925 € - 3,255 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
1,0305 € - 1,603 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
32,8571 € - 32,8571 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Opaco
Chiave ferroviaria
18.0 mm
1,9261 € - 2,9962 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,0711 € - 9,9822 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34,9451 € - 65,351 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
  • di 13
Serratura a quarto di giro Nero

10281260

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Nero

10281277

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Nero

20123307

Fascia di prezzo
6,6244 € - 6,6244 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20120139

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro

20120177

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro

20056056

Fascia di prezzo
1,928 € - 1,7352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro

20056155

Fascia di prezzo
1,855 € - 1,6695 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Poliammide

20126315

Fascia di prezzo
2,6217 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Poliammide
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro

20056209

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro 24.5 mm Lega di zinco pressofuso

20072704

Fascia di prezzo
4,8168 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 8.5 mm Lega di zinco

20126346

Fascia di prezzo
2,9962 € - 1,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a chiave Chiave con scanalatura 20.0 mm Nero

20125523

Fascia di prezzo
4,0153 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 18.5 mm Naturale

20125578

Fascia di prezzo
3,255 € - 2,0925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm 8.5 mm Naturale

20125547

Fascia di prezzo
3,255 € - 2,0925 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20126339

Fascia di prezzo
1,603 € - 1,0305 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a chiave Chiave ferroviaria 18.0 mm Acciaio inossidabile

20126483

Fascia di prezzo
32,8571 € - 32,8571 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Opaco
  • Intervallo di serraggio
    18.0 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm Lega di zinco

20126322

Fascia di prezzo
2,9962 € - 1,9261 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Serratura a quarto di giro

20050450

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050627

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050092

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Codice doganale
    7907000090