Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro 20.0 mm Lega di zinco pressofuso

Codice articolo Essentra :

20072551

Codice articolo precedente:

350114250E

34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,1159 €
100 - 499 2,9399 €
500 + 2,6459 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,12 €

1 x 4,1159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 20.0 mm
Comprende Non include
Forma foro di montaggio 19,0 x 16,5 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci