Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7238 € - 37,0892 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 11,019 € - 21,8312 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 8,2005 € - 15,5555 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,9623 € - 20,7902 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 12,6619 € - 24,0024 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,9985 € - 37,922 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 7,3507 € - 13,9494 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,3346 € - 61,2701 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 14,8147 € - 28,8207 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 29,5444 € - 86,8488 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 12,0246 € - 22,783 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,5829 € - 16,7154 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 56,8936 € - 112,725 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 4,7446 € - 8,9823 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,0309 € - 5,7701 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 103,6464 € - 145,1021 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 8,9795 € - 17,0426 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 104,6661 € - 146,5184 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,855 € - 12,9976 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 128,2196 € - 376,9894 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare