Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Bianco

Ruota in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota fissa con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10269152

Codice articolo precedente:

491007

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 47 5,7701 €
48 + 3,0309 €
Confezione standard: 48

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

46,16 €

8 x 5,7701 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 55.0 kg
Larghezza ruota 18.0 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Altezza totale 70.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 4016999190

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci