Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 112.2 kg Foro per vite Blu

Anello in PU blu con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota girevole con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10209080

Codice articolo precedente:

1337460

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 86,8488 €
16 - 63 41,3565 €
64 + 29,5444 €
Confezione standard: 16

Ordina a multipli di 16

Totale ordine:

86,85 €

1 x 86,8488 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PU
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Blu
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 112.2 kg
Larghezza ruota 30.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 127.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci