Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7238 € - 37,0892 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 11,019 € - 21,8312 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 71,85 € - 211,233 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 14,7014 € - 27,869 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 37,0935 € - 78,164 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 14,1207 € - 27,9879 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,401 € - 31,1109 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 39,7137 € - 83,6366 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 8,7954 € - 17,4292 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 18,7663 € - 37,1784 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 158,019 € - 464,5223 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 8,8237 € - 16,7452 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 20,4517 € - 67,3079 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 52,3897 € - 154,0377 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 11,2314 € - 21,3255 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,9795 € - 17,0426 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0309 € - 5,7701 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 157,495 € - 463,0352 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 4,7446 € - 8,9823 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,0246 € - 22,783 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare