Menu Ricerca

Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

Ruota in PU termoplastico marrone con alloggiamento in acciaio zincato. Questa ruota fissa ha un freno e si monta tramite vite.
Codice articolo Essentra :

10208953

Codice articolo precedente:

1337447

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 451,7416 €
2 - 7 215,115 €
8 + 153,6536 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

451,74 €

1 x 451,7416 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Anello marrone/rosso
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Screw Mount
Capacità di carico 713.8 kg
Larghezza ruota 50.0 mm
Diametro ruota 200.0 mm
Altezza totale 242.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci