Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
8,4288 € - 15,9305 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
6,8259 € - 12,9417 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
55.0 kg
17,2998 € - 34,5306 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
10,1975 € - 19,3835 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
21,1826 € - 68,5389 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
19,8008 € - 49,0102 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
11,1923 € - 21,763 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
7,7241 € - 7,7241 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
70.0 kg
14,3428 € - 29,3945 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
11,1923 € - 21,763 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
8,7051 € - 8,7051 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
24,0291 € - 26,6821 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
Ruota girevole con piastra
170.0 kg
12,353 € - 12,353 € 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
6,6495 € - 27,8276 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
14,6606 € - 28,582 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
9,422 € - 65,6662 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
25,8806 € - 28,7686 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
18,1289 € - 18,1289 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
13,6105 € - 13,6105 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
  • di 8
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269107

Fascia di prezzo
15,9305 € - 8,4288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per bullone Bianco

10269091

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269145

Fascia di prezzo
34,5306 € - 17,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269114

Fascia di prezzo
19,3835 € - 10,1975 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269121

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276624

Fascia di prezzo
68,5389 € - 21,1826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 150.0 mm 130.0 kg Foro per vite 98.7 mm Nero

10294130

Fascia di prezzo
49,0102 € - 19,8008 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastica

10276273

Fascia di prezzo
21,763 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 30.0 mm Nero

10269817

Fascia di prezzo
7,7241 € - 7,7241 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plastica

10276303

Fascia di prezzo
29,3945 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastica

10276280

Fascia di prezzo
21,763 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

10269862

Fascia di prezzo
8,7051 € - 8,7051 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 180.0 mm 170.0 kg Foro per vite Nero

10269909

Fascia di prezzo
26,6821 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite 97.0 mm Nero

10269923

Fascia di prezzo
12,353 € - 12,353 €

Livelli di giacenza
349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastica

10276570

Fascia di prezzo
27,8276 € - 6,6495 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm (DIA) Plastica

10276594

Fascia di prezzo
28,582 € - 14,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plastica

10276600

Fascia di prezzo
65,6662 € - 9,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 150.0 mm 140.0 kg Foro per vite 133.0 mm Nero

10269954

Fascia di prezzo
28,7686 € - 25,8806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per vite 97.0 mm Nero

10269947

Fascia di prezzo
18,1289 € - 18,1289 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per vite Nero

10269886

Fascia di prezzo
13,6105 € - 13,6105 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato