Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4277 € - 39,8117 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 19,0408 € - 37,0551 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 8,4288 € - 15,9305 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,1944 € - 32,2962 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,1028 € - 48,8651 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 9,9349 € - 18,8612 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 182,7538 € - 537,3137 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 10,1975 € - 19,3835 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,9349 € - 18,8612 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,8259 € - 12,9417 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 17,2998 € - 34,5306 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 79,0929 € - 83,2658 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 16,1391 € - 16,1391 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 64,7915 € - 68,2183 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
| 14,5915 € - 28,3789 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 5,9554 € - 11,81 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 107,1982 € - 112,8359 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 116,5114 € - 122,6327 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 14,8679 € - 14,8679 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 59,6098 € - 116,0692 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare