Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
19,5106 € - 36,997 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
110.0 kg
12,353 € - 23,4169 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
10,6949 € - 20,2831 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
31,5459 € - 59,7756 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
Ruota girevole con piastra
180.0 kg
24,0291 € - 45,5281 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
6,6878 € - 12,6805 € 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
10,5429 € - 20,0219 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
80.0 kg
72,5571 € - 213,3353 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
101,1184 € - 141,563 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
2,957 € - 5,6293 € 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
55.0 kg
5,6652 € - 10,7364 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
153,6536 € - 451,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
7,0194 € - 13,9863 € 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
55,5059 € - 109,9756 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
330.0 kg
4,6289 € - 8,7632 € 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
18,419 € - 36,5037 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
180.0 kg
8,3735 € - 16,3077 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
12.0 kg
31,0899 € - 65,5501 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
220.0 kg
12,1458 € - 23,0107 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
14,4533 € - 28,1177 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
  • di 8
Rotella 125.0 mm 110.0 kg Foro per vite Nero

10270066

Fascia di prezzo
36,997 € - 19,5106 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    110.0 kg
Rotella 125.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269251

Fascia di prezzo
23,4169 € - 12,353 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

10270042

Fascia di prezzo
20,2831 € - 10,6949 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    50.0 kg
Rotella 180.0 mm 180.0 kg Foro per vite Nero

10270080

Fascia di prezzo
59,7756 € - 31,5459 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    180.0 kg
Rotella 150.0 mm 150.0 kg Foro per vite Nero

10270073

Fascia di prezzo
45,5281 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269213

Fascia di prezzo
12,6805 € - 6,6878 €

Livelli di giacenza
227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

10269244

Fascia di prezzo
20,0219 € - 10,5429 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 150.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208861

Fascia di prezzo
213,3353 € - 72,5571 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208892

Fascia di prezzo
141,563 € - 101,1184 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Bianco

10269152

Fascia di prezzo
5,6293 € - 2,957 €

Livelli di giacenza
232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 22.0 mm Bianco

10269183

Fascia di prezzo
10,7364 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208953

Fascia di prezzo
451,7416 € - 153,6536 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 75.0 mm 22.0 mm Bianco

10269176

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,0194 €

Livelli di giacenza
838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 48.0 mm Bianco

10292747

Fascia di prezzo
109,9756 € - 55,5059 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 22.0 mm Bianco

10269169

Fascia di prezzo
8,7632 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Bianco

10396568

Fascia di prezzo
36,5037 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 30.0 mm Bianco

10278048

Fascia di prezzo
16,3077 € - 8,3735 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 220.0 kg Foro per vite Nero

10270097

Fascia di prezzo
65,5501 € - 31,0899 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    220.0 kg
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10270059

Fascia di prezzo
23,0107 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 39.0 mm Bianco

10278055

Fascia di prezzo
28,1177 € - 14,4533 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato