Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
18,7238 € - 37,0892 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
11,019 € - 21,8312 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
71,85 € - 211,233 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Ruota con piastra fissa
611.8 kg
14,7014 € - 27,869 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
37,0935 € - 78,164 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
14,1207 € - 27,9879 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
60.0 kg
16,401 € - 31,1109 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
70.0 kg
39,7137 € - 83,6366 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
220.0 kg
8,7954 € - 17,4292 € 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
55.0 kg
18,7663 € - 37,1784 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
158,019 € - 464,5223 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Ruota girevole con piastra
8,8237 € - 16,7452 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
20,4517 € - 67,3079 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
52,3897 € - 154,0377 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Ruota con piastra fissa
611.8 kg
11,2314 € - 21,3255 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
8,9795 € - 17,0426 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
3,0309 € - 5,7701 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
55.0 kg
157,495 € - 463,0352 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
4,7446 € - 8,9823 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
12,0246 € - 22,783 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
  • di 8
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

10283745

Fascia di prezzo
37,0892 € - 18,7238 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

10283714

Fascia di prezzo
21,8312 € - 11,019 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 45.0 mm Anello marrone/rosso

10208946

Fascia di prezzo
211,233 € - 71,85 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite

10270103

Fascia di prezzo
27,869 € - 14,7014 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Rotella 180.0 mm 150.0 kg Foro per vite

10270141

Fascia di prezzo
78,164 € - 37,0935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Larghezza ruota
    45.0 mm
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

10283486

Fascia di prezzo
27,9879 € - 14,1207 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite

10270110

Fascia di prezzo
31,1109 € - 16,401 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Rotella 200.0 mm 220.0 kg Foro per vite

10270158

Fascia di prezzo
83,6366 € - 39,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    220.0 kg
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Codolo filettato Bianco

10283455

Fascia di prezzo
17,4292 € - 8,7954 €

Livelli di giacenza
127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Nero; naturale

10294116

Fascia di prezzo
37,1784 € - 18,7663 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero; naturale
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Rotella 45.0 mm 611.8 kg Foro per vite 132.0 mm Anello marrone/rosso

10208939

Fascia di prezzo
464,5223 € - 158,019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 25.0 mm Nero

10269985

Fascia di prezzo
16,7452 € - 8,8237 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    50.0 kg
Ruota con codolo filettato 100.0 mm 120.0 kg Bianco

10283752

Fascia di prezzo
67,3079 € - 20,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 45.0 mm Anello marrone/rosso

10208885

Fascia di prezzo
154,0377 € - 52,3897 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269275

Fascia di prezzo
21,3255 € - 11,2314 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

10269190

Fascia di prezzo
17,0426 € - 8,9795 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Bianco

10269152

Fascia di prezzo
5,7701 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208953

Fascia di prezzo
463,0352 € - 157,495 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 22.0 mm Bianco

10269169

Fascia di prezzo
8,9823 € - 4,7446 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269299

Fascia di prezzo
22,783 € - 12,0246 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato