Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
9,4099 € - 18,3389 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
120.0 kg
14,4533 € - 28,1177 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
31,0899 € - 65,5501 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
220.0 kg
24,0291 € - 45,5281 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
55,5059 € - 109,9756 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
330.0 kg
18,419 € - 36,5037 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
180.0 kg
4,6289 € - 8,7632 € 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
111,5232 € - 156,127 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
713.8 kg
6,5496 € - 6,5496 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
11,7865 € - 11,7865 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
Ruota con piastra fissa
170.0 kg
13,8315 € - 15,3791 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
130.0 kg
13,6105 € - 13,6105 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
10,0731 € - 10,0731 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
70.0 kg
11,524 € - 11,524 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
100.0 kg
22,5229 € - 25,0378 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
205.0 kg
17,438 € - 17,438 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
140.0 kg
13,873 € - 13,873 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
34,9451 € - 38,8417 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
6,7998 € - 28,582 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
7,4384 € - 31,1355 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
  • di 8
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

10278079

Fascia di prezzo
18,3389 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 39.0 mm Bianco

10278055

Fascia di prezzo
28,1177 € - 14,4533 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 220.0 kg Foro per vite Nero

10270097

Fascia di prezzo
65,5501 € - 31,0899 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    220.0 kg
Rotella 150.0 mm 150.0 kg Foro per vite Nero

10270073

Fascia di prezzo
45,5281 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 48.0 mm Bianco

10292747

Fascia di prezzo
109,9756 € - 55,5059 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Bianco

10396568

Fascia di prezzo
36,5037 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 22.0 mm Bianco

10269169

Fascia di prezzo
8,7632 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208908

Fascia di prezzo
156,127 € - 111,5232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 25.0 mm Nero

10269800

Fascia di prezzo
6,5496 € - 6,5496 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 180.0 mm 45.0 mm Nero

10269848

Fascia di prezzo
11,7865 € - 11,7865 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Nero

10269831

Fascia di prezzo
15,3791 € - 13,8315 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per vite Nero

10269886

Fascia di prezzo
13,6105 € - 13,6105 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

10269879

Fascia di prezzo
10,0731 € - 10,0731 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 37.5 mm Nero

10269824

Fascia di prezzo
11,524 € - 11,524 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 50.0 mm Nero

10269855

Fascia di prezzo
25,0378 € - 22,5229 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 150.0 mm 140.0 kg Foro per vite Nero

10269893

Fascia di prezzo
17,438 € - 17,438 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite 97.0 mm Nero

10269930

Fascia di prezzo
13,873 € - 13,873 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 200.0 mm 205.0 kg Foro per vite 129.0 mm Nero

10269978

Fascia di prezzo
38,8417 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm (DIA) Plastica

10276587

Fascia di prezzo
28,582 € - 6,7998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276327

Fascia di prezzo
31,1355 € - 7,4384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone