Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,5589 € - 74,5056 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,7745 € - 44,3465 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 58,3808 € - 113,647 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 35,0681 € - 68,2894 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,8728 € - 64,0064 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 20,7916 € - 40,5096 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,8322 € - 7,8322 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,1207 € - 14,1207 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,6846 € - 11,6846 € | 1136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,2005 € - 15,5555 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10277720 | 6,246 € - 12,373 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 7,6765 € - 14,9309 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 4,3197 € - 8,4172 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 6,076 € - 11,8376 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 5,6511 € - 11,1832 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,2545 € - 10,172 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,3197 € - 8,5659 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 7,2374 € - 14,336 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 6,7134 € - 13,295 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 12,9452 € - 25,6383 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare