Menu Ricerca

Rotella 50.0 mm 35.0 kg Codolo filettato Grigio

Ruota in gomma naturale grigia e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10283318

Codice articolo precedente:

497926

180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 71 14,336 €
72 + 7,2374 €
Confezione standard: 72

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,34 €

1 x 14,336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Larghezza ruota 24.0 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 92.5 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci