Menu Ricerca

Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Grigio

Le ruote in gomma naturale grigia sono adatte per applicazioni gravose come carrelli, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10277713

Codice articolo precedente:

494735

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 8,4172 €
100 + 4,3197 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

84,17 €

10 x 8,4172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 25.0 kg
Larghezza ruota 18.5 mm
Diametro ruota 40.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 62.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci