Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
11,3022 € - 23,7347 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con perno filettato e freno
70.0 kg
3,716 € - 7,8036 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Ruota con freno e piastra
25.0 kg
2,5489 € - 5,3527 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Piastra per ruota doppia
20.0 kg
3,7562 € - 7,8882 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
25.0 kg
4,1453 € - 8,7052 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
2,6562 € - 5,578 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
25.0 kg
5,3112 € - 10,3802 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
50.0 kg
18,2139 € - 36,078 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato
17,0383 € - 33,758 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10283530 15,0272 € - 29,7725 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato
13,4267 € - 26,59 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10,3675 € - 20,5522 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con perno filettato
12,7044 € - 25,1624 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10,8065 € - 20,5225 € 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
6,7417 € - 14,1576 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra
70.0 kg
22,9148 € - 45,3812 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota modello Levina con freno
100.0 kg
14,398 € - 29,4061 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
35,4647 € - 69,0032 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
7,4357 € - 15,615 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
70.0 kg
13,5684 € - 25,7275 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
80.0 kg
  • di 8
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292686

Fascia di prezzo
23,7347 € - 11,3022 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Grigio

10352052

Fascia di prezzo
7,8036 € - 3,716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con freno e piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 30.0 mm 20.0 kg Foro per vite Grigio

10352014

Fascia di prezzo
5,3527 € - 2,5489 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Piastra per ruota doppia
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Grigio

10352069

Fascia di prezzo
7,8882 € - 3,7562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Grigio Ruota con perno di attacco e freno Codolo filettato 40.0 mm

10352076

Fascia di prezzo
8,7052 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Perno ruota 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Fascia di prezzo
5,578 € - 2,6562 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per bullone Grigio

10277812

Fascia di prezzo
10,3802 € - 5,3112 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con codolo filettato e freno 125.0 mm 80.0 kg Grigio

10283547

Fascia di prezzo
36,078 € - 18,2139 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio scuro

10283691

Fascia di prezzo
33,758 € - 17,0383 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio

10283530

Fascia di prezzo
29,7725 € - 15,0272 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 80.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

10283684

Fascia di prezzo
26,59 € - 13,4267 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 80.0 mm 60.0 kg Grigio

10283523

Fascia di prezzo
20,5522 € - 10,3675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 75.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

10283677

Fascia di prezzo
25,1624 € - 12,7044 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269763

Fascia di prezzo
20,5225 € - 10,8065 €

Livelli di giacenza
185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per vite Grigio

10292693

Fascia di prezzo
14,1576 € - 6,7417 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Piastra imbullonata Grigio

10193273

Fascia di prezzo
45,3812 € - 22,9148 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina con freno
  • Tipo di montaggio
    Piastra imbullonata
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Piastra imbullonata Grigio

10193266

Fascia di prezzo
29,4061 € - 14,398 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Piastra imbullonata
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 27.0 mm Bianco

10278246

Fascia di prezzo
69,0032 € - 35,4647 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292679

Fascia di prezzo
15,615 € - 7,4357 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269732

Fascia di prezzo
25,7275 € - 13,5684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato