Menu Ricerca

Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Grigio

In gomma naturale grigia con alloggiamento in acciaio zincato. Con freno.
Codice articolo Essentra :

10352052

Codice articolo precedente:

1489472

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 - 71 7,8036 €
72 + 3,716 €
Confezione standard: 72

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

93,64 €

12 x 7,8036 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PP
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota con freno e piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 25.0 kg
Larghezza ruota 24.0 mm
Diametro ruota 40.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 62.5 mm
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci