Menu Ricerca

Grigio Ruota con perno di attacco e freno Codolo filettato 40.0 mm

Il gruppo con piedino a innesto rapido fornisce una ritenzione eccezionale mentre il piedino in gomma offre resistenza allo scivolamento e controllo delle vibrazioni.
Codice articolo Essentra :

10352076

Codice articolo precedente:

1489474

88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 - 71 8,7052 €
72 + 4,1453 €
Confezione standard: 72

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

104,46 €

12 x 8,7052 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PP
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Larghezza ruota 24.0 mm
Diametro ruota 40.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 87.5 mm
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci