Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0664 € - 26,6669 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,4085 € - 20,0312 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 22,3559 € - 44,2743 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,6294 € - 23,9392 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,5429 € - 20,0219 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,1975 € - 21,4147 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,0265 € - 23,1558 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,6254 € - 7,6133 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con freno e piastra
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,0442 € - 8,4928 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 2,5914 € - 5,442 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,6646 € - 7,6958 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,4867 € - 5,2221 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Piastra per ruota doppia
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 6,0107 € - 11,6649 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 14,2323 € - 28,2048 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 72,2013 € - 72,2013 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 20,6161 € - 42,1621 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 7,7103 € - 19,0643 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,1066 € - 33,364 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 18,0986 € - 35,8577 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 53,1155 € - 103,3887 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare