Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3022 € - 23,7347 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,716 € - 7,8036 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con freno e piastra
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,5489 € - 5,3527 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Piastra per ruota doppia
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 3,7562 € - 7,8882 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,1453 € - 8,7052 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 2,6562 € - 5,578 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,3112 € - 10,3802 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 18,2139 € - 36,078 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 17,0383 € - 33,758 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 10283530 | 15,0272 € - 29,7725 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
|
| 13,4267 € - 26,59 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 10,3675 € - 20,5522 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 12,7044 € - 25,1624 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 10,8065 € - 20,5225 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7417 € - 14,1576 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 22,9148 € - 45,3812 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,398 € - 29,4061 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,4647 € - 69,0032 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,4357 € - 15,615 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 13,5684 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg