Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0426 € - 0,0526 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,0118 € - 0,0145 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0281 € - 0,0375 € 144448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0673 € - 0,0831 € 8310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,0354 € - 0,0437 € 4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0163 € - 0,0201 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0279 € - 0,0344 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
0,1927 € - 0,238 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0356 € - 0,0474 € 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0444 € - 0,0548 € 49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0207 € - 0,0255 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,0236 € - 0,0291 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0308 € - 0,0411 € 8896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0221 € - 0,0273 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,0241 € - 0,0298 € 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0362 € - 0,0446 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0308 € - 0,0411 € 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
7.2 mm
0.8 mm
0,0239 € - 0,0317 € 49790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,0258 € - 0,0319 € 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
  • di 31
Rondella piatta 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

10355831

Fascia di prezzo
0,0526 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.1 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.090 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354582

Fascia di prezzo
0,0145 € - 0,0118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356043

Fascia di prezzo
0,0375 € - 0,0281 €

Livelli di giacenza
144448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.8 mm
  • Diametro esterno
    7.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
8310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.125 in (ID) 0.500 in (OD)

10356357

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354773

Fascia di prezzo
0,0201 € - 0,0163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.140 in (ID) 0.260 in (OD)

10355909

Fascia di prezzo
0,0344 € - 0,0279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.6 mm
  • Spessore
    2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Nylon 6/6

10354889

Fascia di prezzo
0,238 € - 0,1927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.4 mm
  • Diametro esterno
    33.6 mm
  • Spessore
    3.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.166 in (ID) 0.250 in (OD)

10355930

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    2.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10355756

Fascia di prezzo
0,0548 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 0.171 in 0.375 in 0.062 in Nylon 6/6

10354636

Fascia di prezzo
0,0255 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 0.317 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10354681

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.218 in (ID) 0.375 in (OD)

10356098

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
8896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

10355725

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Fascia di prezzo
0,0298 € - 0,0241 €

Livelli di giacenza
742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354834

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354827

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.160 in (ID) 0.285 in (OD)

10356005

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro esterno
    7.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.169 in (ID) 0.296 in (OD)

10356029

Fascia di prezzo
0,0317 € - 0,0239 €

Livelli di giacenza
49790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.5 mm
  • Spessore
    1.9 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.209 in (ID) 0.435 in (OD)

10356197

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    11 mm
  • Spessore
    1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo