Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2282 € - 0,4166 € 3345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5183 € - 1,7704 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,2236 € - 4,5463 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0572 € - 0,0572 € 112785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10213407 0,0361 € - 0,0361 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,1364 € - 0,1595 € 4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1617 € - 0,1698 € 23216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7397 € - 0,7397 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0778 € - 0,0907 € 18975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,7109 € - 0,8313 € 6822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,6485 € - 5,3961 € 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,102 € - 0,1194 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
10213414 0,2008 € - 0,2116 € 60792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0529 € - 0,0529 € 122565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0361 € - 0,0361 € 294000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,0396 € - 0,0396 € 112104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,5693 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0455 € - 0,0455 € 76400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0961 € - 0,1123 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0284 € - 0,0284 € 148279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • di 31
Rondella 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041901

Fascia di prezzo
0,4166 € - 0,2282 €

Livelli di giacenza
3345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Fascia di prezzo
1,7704 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Fascia di prezzo
4,5463 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10325056

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
112785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213407

Fascia di prezzo
0,0361 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213445

Fascia di prezzo
0,1595 € - 0,1364 €

Livelli di giacenza
4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.2 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068397

Fascia di prezzo
0,1698 € - 0,1617 €

Livelli di giacenza
23216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184882

Fascia di prezzo
0,7397 € - 0,7397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042243

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
18975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Fascia di prezzo
0,8313 € - 0,7109 €

Livelli di giacenza
6822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Fascia di prezzo
5,3961 € - 2,6485 €

Livelli di giacenza
424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213377

Fascia di prezzo
0,1194 € - 0,102 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Fascia di prezzo
0,2116 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
60792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10114094

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
122565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178584

Fascia di prezzo
0,0361 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
294000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
112104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Fascia di prezzo
1,6712 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10325049

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
76400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213391

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    4.8 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Fascia di prezzo
0,0284 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
148279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo