Menu Ricerca

Rondella piatta 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

This standard flat washer is made from black Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Codice articolo Essentra :

10355756

Codice articolo precedente:

17M08DIN34815B

49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0548 €
5000 - 19999 0,0493 €
20000 + 0,0444 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

54,80 €

1000 x 0,0548 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.4 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 1.6 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci