Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0218 € - 0,0291 € 15245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
0,0605 € - 0,0805 € 55569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,0218 € - 0,027 € 72098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0322 € - 0,0398 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0376 € - 0,0464 € 4044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0329 € - 0,0406 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0321 € - 0,0429 € 25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
0,0555 € - 0,0686 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,1974 € - 0,2437 € 1468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0377 € - 0,0466 € 2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0329 € - 0,0406 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0358 € - 0,0478 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0194 € - 0,024 € 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0672 € - 0,0895 € 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0298 € - 0,0368 € 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0382 € - 0,0472 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,1652 € - 0,2039 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0426 € - 0,0526 € 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0189 € - 0,0234 € 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0258 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
  • di 31
Rondella piatta 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nylon 6/6

10355862

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
15245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Spessore
    2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.374 in (ID) 0.591 in (OD)

10356487

Fascia di prezzo
0,0805 € - 0,0605 €

Livelli di giacenza
55569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Spessore
    3 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
72098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.505 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10354735

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.250 in (ID) 0.465 in (OD)

10356265

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
4044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.8 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.625 in (OD)

10356579

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.179 in (ID) 0.356 in (OD)

10356074

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Diametro esterno
    9 mm
  • Spessore
    3 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.260 in (ID) 0.745 in (OD)

10356807

Fascia di prezzo
0,0686 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Diametro esterno
    18.9 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Fascia di prezzo
0,2437 € - 0,1974 €

Livelli di giacenza
1468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.260 in (ID) 0.687 in (OD)

10356647

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Diametro esterno
    17.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.250 in (ID) 0.562 in (OD)

10356432

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.253 in (ID) 0.443 in (OD)

10356241

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0358 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.3 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354780

Fascia di prezzo
0,024 € - 0,0194 €

Livelli di giacenza
2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
#2 N/A 0.323 in (ID) 0.750 in (OD)

10356777

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10354810

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.218 in (ID) 0.625 in (OD)

10356555

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354872

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.4 mm
  • Diametro esterno
    25.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

10355954

Fascia di prezzo
0,0526 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

10354711

Fascia di prezzo
0,0234 € - 0,0189 €

Livelli di giacenza
2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
#8 N/A 0.115 in (ID) 0.290 in (OD)

10355978

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    7.4 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo