Menu Ricerca

Rondella piatta 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10354872

Codice articolo precedente:

16M12025200

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2039 €
5000 - 19999 0,1835 €
20000 + 0,1652 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

203,90 €

1000 x 0,2039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.4 mm
Diametro esterno 25.1 mm
Spessore 2.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci