Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0704 € - 0,0781 € 6637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1828 € - 0,1911 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1135 € - 0,1263 € 12572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0596 € - 0,0664 € 16785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0688 € - 0,0768 € 20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0286 € - 0,0313 € 25723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0878 € - 0,0952 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0338 € - 0,0418 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0255 € - 0,0315 € 25843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
13.1 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • di 31
Rondella 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
6637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Fascia di prezzo
0,1911 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Fascia di prezzo
0,1263 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
12572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
16785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214725

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Fascia di prezzo
0,0313 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
25723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Fascia di prezzo
0,0418 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.1 mm
  • Diametro esterno
    17.4 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855

Fascia di prezzo
0,0315 € - 0,0255 €

Livelli di giacenza
25843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Spessore
    1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

20405434


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.1 mm
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo