Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,027 € - 0,0333 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0243 € - 0,0301 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0263 € - 0,0325 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0118 € - 0,0145 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1652 € - 0,2039 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0448 € - 0,0598 € 10799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0329 € - 0,0406 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0339 € - 0,0452 € 32743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0211 € - 0,026 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0269 € - 0,0333 € 2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,0426 € - 0,0526 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,0106 € - 0,0131 € 13932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0577 € - 0,0769 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0382 € - 0,0472 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0354 € - 0,0437 € 4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0376 € - 0,0464 € 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0382 € - 0,0472 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0258 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,0281 € - 0,0375 € 144448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0644 € - 0,0859 € 37997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
  • di 31
Rondella piatta 0.317 in 0.500 in 0.093 in Nylon 6/6

10354698

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

10354728

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354797

Fascia di prezzo
0,0325 € - 0,0263 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 0.090 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354582

Fascia di prezzo
0,0145 € - 0,0118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella piatta 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354872

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.4 mm
  • Diametro esterno
    25.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.255 in (ID) 0.555 in (OD)

10356395

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
10799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    14.1 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.250 in (ID) 0.562 in (OD)

10356432

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.235 in (ID) 0.425 in (OD)

10356180

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
32743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    10.8 mm
  • Spessore
    3.3 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.126 in (ID) 0.250 in (OD)

10355893

Fascia di prezzo
0,026 € - 0,0211 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.252 in (ID) 0.472 in (OD)

10356302

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

10355831

Fascia di prezzo
0,0526 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.1 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nylon 6/6

10354612

Fascia di prezzo
0,0131 € - 0,0106 €

Livelli di giacenza
13932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    7.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

10356470

Fascia di prezzo
0,0769 € - 0,0577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.218 in (ID) 0.625 in (OD)

10356555

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.125 in (ID) 0.500 in (OD)

10356357

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
3/4 N/A 0.260 in (ID) 0.562 in (OD)

10356449

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
5/16 N/A 0.187 in (ID) 0.625 in (OD)

10356548

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.7 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
#8 N/A 0.115 in (ID) 0.290 in (OD)

10355978

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    7.4 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356043

Fascia di prezzo
0,0375 € - 0,0281 €

Livelli di giacenza
144448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.8 mm
  • Diametro esterno
    7.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 0.516 in (ID) 0.743 in (OD)

10356814

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
37997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.1 mm
  • Diametro esterno
    18.9 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo