Menu Ricerca

Rondella piatta 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

Round Washer name from Nylon provides complete insulation, damping and separation between two components, such as a nut and a surface. It insulates against moisture and electricity, resists corrosion, abrasion and chemicals, making it popular in many industries.
Codice articolo Essentra :

20405434

Codice articolo precedente:

17W12504

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.1 mm
Diametro esterno 31.8 mm
Spessore 1.6 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci