Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2378 € - 0,2763 € 10553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0,2007 € - 0,2131 € 56527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0797 € - 0,0932 € 90957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1523 € - 0,1792 € 3532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0935 € - 0,1094 € 43449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0637 € - 0,0745 € 10391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0683 € 32108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2378 € - 0,2763 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4578 € - 0,4578 € 21455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,1543 € - 0,1642 € 2666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,3809 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0164 € - 0,0191 € 15032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0598 € - 0,0699 € 79124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,5046 € - 0,5898 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0679 € - 0,0792 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,05 € - 0,05 € 75636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,2166 € - 0,2988 € 9440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3107 € - 0,363 € 15775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0927 € - 0,1031 € 61696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
2,6538 € - 2,6538 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
  • di 31
Rondella 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068090

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2378 €

Livelli di giacenza
10553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    39.5 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Fascia di prezzo
0,2131 € - 0,2007 €

Livelli di giacenza
56527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10067857

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
90957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Fascia di prezzo
0,1792 € - 0,1523 €

Livelli di giacenza
3532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067611

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
43449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068243

Fascia di prezzo
0,0745 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
10391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Fascia di prezzo
0,0683 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
32108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068175

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2378 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213711

Fascia di prezzo
0,4578 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
21455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Fascia di prezzo
0,0191 € - 0,0164 €

Livelli di giacenza
15032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10069387

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
79124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10069738

Fascia di prezzo
0,5898 € - 0,5046 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068632

Fascia di prezzo
0,0792 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondelle di ritegno 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Fascia di prezzo
0,05 € - 0,05 €

Livelli di giacenza
75636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
9440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069714

Fascia di prezzo
0,363 € - 0,3107 €

Livelli di giacenza
15775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Fascia di prezzo
0,1031 € - 0,0927 €

Livelli di giacenza
61696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Fascia di prezzo
2,6538 € - 2,6538 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo