Menu Ricerca

Rondella 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Rondella piatta e rotonda in poliammide naturale (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10069714

Codice articolo precedente:

1020630000VR

15775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,363 €
2500 - 4999 0,3451 €
5000 + 0,3107 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

90,75 €

250 x 0,363 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 17.0 mm
Diametro esterno 50.0 mm
Spessore 3.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Specifiche DIN 9021
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci