Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0211 € - 0,026 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0333 € | 2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,0301 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0325 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0118 € - 0,0145 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,2039 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 8310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0359 € | 1708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0298 € | 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0319 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.435 in
11 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0319 € | 39991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0106 € - 0,0131 € | 13932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0492 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0448 € | 21044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1245 € | 83978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0319 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare